??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 36-473 - Grenouillère à crochet invisible acier - Socle apparent - Avec trou
Nomenclature
Emile Maurin 36-473-100
Référence
36-473-100
Position
Socle
Apparent
VERSION
Avec trou
F1
1000 N
L1
67 mm
L2
56 mm
L3
19.5 mm
L4
31 mm
L5
54 mm
L6
51 mm
L7
26 mm
L8
14 mm
L9
7 mm
L10
4 mm
Course
5.5 mm
L12
mm
Enter value for L12
mm
cm
inch
ft
D1
4.2 mm
H1
18.5 mm
H2
8.5 mm
H3
21.5 mm
H4
25.5 mm
H5
25.5 mm
H6
22 mm
H7
14.3 mm
H8
8 mm
Informations
Informacje dodatkowe
INFOTEXTE
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD