??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 36-472 - Grenouillère à crochet invisible acier - Socle apparent - Avec taquet
Nomenclature
Emile Maurin 36-472-100
Référence
36-472-100
Position
Socle
Apparent
VERSION
Avec taquet
F1
1000 N
L1
74 mm
L2
63 mm
L3
19.5 mm
L4
38 mm
L5
61 mm
L6
51 mm
L7
26 mm
L8
14 mm
L9
7 mm
L10
4 mm
Course
5.5 mm
L12
mm
Enter value for L12
mm
cm
inch
ft
D1
4.2 mm
H1
18.5 mm
H2
8.5 mm
H3
21.5 mm
H4
25.5 mm
H5
25.5 mm
H6
22 mm
H7
14.3 mm
H8
8 mm
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models