??
Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 36-471 - Grenouillère à crochet invisible acier - Socle apparent - Version standard
Nomenclature
Emile Maurin 36-471-100
Référence
36-471-100
Position
Socle
Apparent
VERSION
Standard
F1
1000 N
L1
67 mm
L2
56 mm
L3
19.5 mm
L4
31 mm
L5
54 mm
L6
51 mm
L7
26 mm
L8
14 mm
L9
7 mm
L10
4 mm
Course
5.5 mm
L12
mm
Enter value for L12
mm
cm
inch
ft
D1
4.2 mm
H1
18.5 mm
H2
8.5 mm
H3
21.5 mm
H4
25.5 mm
H5
25.5 mm
H6
22 mm
H7
14.3 mm
H8
8 mm
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型