??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 36-463/467 - Grenouillère à crochet réglable - Avec taquet
Nomenclature
Emile Maurin 36-463-110
Référence
MATIERE
VERSION
Avec taquet
Position
F1
1100 N
D1
5.2 mm
D2
4.2 mm
H1
20 mm
H2
13 mm
H3
22 mm
L1
140 mm
L2
78 mm
L3
8 mm
L4
15 mm
L5
51 mm
L6
63 mm
L7
35 mm
L8
36 mm
L9
16 mm
L10
12 mm
Valeur L10
mm
Enter value for L10X
Valeur L10
mm
cm
inch
ft
L11
5 mm
L12
52 mm
L13
36 mm
L14
30 mm
L15
24 mm
L16
37 mm
L17
19 mm
L18
10 mm
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models