??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 36-45 - Grenouillère à crochet invisible, acier, fortes charges, avec clé
Nomenclature
Emile Maurin 36-451-400
Référence
VERSION
Position
W2
mm
Enter value for W2
mm
cm
inch
ft
F1
4000 N
L1
147 mm
L2
123.5 mm
L3
32 mm
L4
83.5 mm
L5
121 mm
L6
107.5 mm
L7
38 mm
L8
27 mm
L9
12 mm
L10
11.5 mm
L11
6.5 mm
L12
8 mm
D1
6.3 mm
H1
22 mm
H2
12 mm
H3
46.5 mm
H4
45 mm
H5
20 mm
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models