??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 36-437 - Grenouillère à crochet invisible fortes charges - Inox - Socle invisible
Nomenclature
Emile Maurin 36-437-400
Référence
36-437-400
F1
4000 N
D1
6.3 mm
H1
22 mm
H2
12 mm
L1
144 mm
min.
120.5 mm
L3
12 mm
L4
11.5 mm
L5
30 mm
L6
107.5 mm
L7
38 mm
L8
27 mm
Course
mm
输入参数值: L9
Course
mm
cm
inch
ft
L10
10 mm
L11
46.5 mm
L12
20 mm
L13
45 mm
L14
83.5 mm
Informations
信息
INFOTEXTE
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型