카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 36-435-400
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Grenouillères (Série 36)
36_43
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie36_grenouilleres/36_43/36_435.prj},{NB=emile_maurin_36-435-400_0},{REF=36-435-400},{F1=4000},{D1=6.3},{H1=22},{H2=12},{L1=144},{L2=120.5},{L3=12},{L4=11.5},{L5=30},{L6=107.5},{L7=38},{L8=27},{L9=0},{L10=10},{L11=46.5},{L12=20},{L13=45},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 821},{GROESSE=400},{AUSWAHL=0,6.5},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 36-435 - Grenouillère à crochet invisible fortes charges - Inox - Socle apparent
Nomenclature
Emile Maurin 36-435-400
Référence
36-435-400
F1
4000
N
D1
6.3
mm
H1
22
mm
H2
12
mm
L1
144
mm
min.
120.5
mm
L3
12
mm
L4
11.5
mm
L5
30
mm
L6
107.5
mm
L7
38
mm
L8
27
mm
Course
mm
값 입력 L9
Course
mm
cm
inch
ft
확인
L10
10
mm
L11
46.5
mm
L12
20
mm
L13
45
mm
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성