??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 36-431 - Grenouillère à crochet invisible fortes charges - Acier - Socle apparent
Nomenclature
Emile Maurin 36-431-400
Référence
36-431-400
Course
mm
Enter value for L9
Course
mm
cm
inch
ft
F1
4000 N
D
6.3 mm
H1
22 mm
H2
12 mm
min.
144 mm
min.
120.5 mm
L3
12 mm
L4
11.5 mm
L5
32 mm
L6
107.5 mm
L7
38 mm
L8
27 mm
L10
18 mm
L11
46.5 mm
L12
20 mm
L13
45 mm
Informations
情報
INFOTEXTE
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)