??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 36-406 - Réceptacle pour grenouillère à crochet invisible - Inox - Invisible
Nomenclature
Emile Maurin 36-406-4
Référence
36-406-4
Matière
Inox
D1
4.4 mm
L1
27 mm
L2
16 mm
L3
10.0 mm
L4
12.0 mm
H1
8.0 mm
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir