??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 36-402 - Réceptacle pour grenouillère à crochet invisible - Acier - Invisible
Nomenclature
Emile Maurin 36-402-4
Référence
36-402-4
Matière
Acier
D1
4.4 mm
L1
27 mm
L2
16 mm
L3
10.0 mm
L4
12.0 mm
H1
8.0 mm
Informations
信息
INFOTEXTE
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型