??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 36-401 - Réceptacle pour grenouillère à crochet invisible - Acier - Apparent
Nomenclature
Emile Maurin 36-401-4
Référence
36-401-4
Matière
Acier
D1
4.4 mm
L1
17 mm
L2
29 mm
L3
12.7 mm
L4
6.2 mm
L5
6.4 mm
L6
12.6 mm
H1
6.6 mm
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models