카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 36-397-80
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Grenouillères (Série 36)
36_39
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie36_grenouilleres/36_39/36_397.prj},{NB=emile_maurin_36-397-80},{REF=36-397-80},{MAT=Inox},{V=1.000},{L1=80},{L2=70},{L3=56 / 80},{L4=27 / 51},{L5=8},{L6=27.5},{D1=M 5},{NDM=5},{KDM=4.019},{H1=74},{H2=22.5},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 36-397 - Grenouillère à crochet invisible - Inox - Socle invisible - Avec taquet
Nomenclature
Emile Maurin 36-397-80
Référence
36-397-80
Matière
Inox
L2
70
mm
min. / max.
27 / 51
mm
L5
8
mm
L6
27.5
mm
Filetage
M 5
max
74
mm
H2
22.5
mm
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성