??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 36-395 - Grenouillère à crochet invisible - Inox - Socle invisible - Avec taquet
Nomenclature
Emile Maurin 36-395-80
Référence
36-395-80
Matière
Inox
L1
80 mm
min. / max.
56 / 80 mm
L5
8 mm
L6
27.5 mm
D1
M 5
max
74 mm
H2
22.5 mm
Informations
信息
INFOTEXTE
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型