??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 36-394 - Grenouillère à crochet invisible - Acier - Socle invissible - Sans taquet
Nomenclature
Emile Maurin 36-394-80
Référence
36-394-80
Matière
Acier
L2
70 mm
min. / max.
27 / 51 mm
L5
8 mm
L6
27.5 mm
Filetage
M 5
max
74 mm
H2
22.5 mm
Informations
Информация
INFOTEXTE
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей