??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 36-391 - Grenouillère à crochet invisible - Acier - Socle apparent - Avec taquet
Nomenclature
Emile Maurin 36-391-80
Référence
36-391-80
Matière
Acier
L1
80 mm
min. / max.
56 / 80 mm
L5
8 mm
L6
27.5 mm
D1
M 5
max
74 mm
H2
22.5 mm
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models