??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 36-38 - Grenouillère à crochet réglable, acier, standard ou avec taquet
Nomenclature
Emile Maurin 36-381-100
Référence
VERSION
F1
1000 N
D1
3.6 mm
H1
22 mm
L1
82 à 94 mm
L2
33 mm
L3
72 à 84 mm
L4
6 mm
L5
4 mm
L6
17.5 mm
L7
24 mm
L8
19 mm
L9
10 mm
L10
27 mm
L11
14 mm
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models