??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 36-375 - Grenouillère à lame inox avec ressort à torsion - Sans réceptacle
Nomenclature
Emile Maurin 36-375-82
Référence
36-375-82
Matière
Inox
L1
82 mm
L2
38 mm
L3
16 mm
L4
13 mm
L5
35 mm
L6
48 mm
L7
12.7 mm
min. / max.
55.0 / 57.3 mm
L9
14 mm
L10
35 mm
D1
5.5 mm
H1
14.5 mm
Informations
Informazioni
INFOTEXTE
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD