??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 36-305 - Grenouillère à lame - Inox
Nomenclature
Emile Maurin 36-305-50
Référence
36-305-50
Position
F1
500 N
D1
5.1 mm
± 1
18 mm
L1
89 mm
± 0.5
43 mm
L3
33 mm
L4
56 mm
L5
14 mm
L6
11 mm
L7
30 mm
L8
53 mm
L9
13.5 mm
L10
17 mm
L11
10 mm
Informations
Information
INFOTEXTE
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen