??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 36-301 - Grenouillère à lame - Acier
Nomenclature
Emile Maurin 36-301-50
Référence
36-301-50
Position
F1
500 N
D1
5.1 mm
± 1
18 mm
L1
89 mm
± 0.5
43 mm
L3
33 mm
L4
56 mm
L5
14 mm
L6
11 mm
L7
30 mm
L8
53 mm
L9
13.5 mm
L10
17 mm
L11
10 mm
Informations
信息
INFOTEXTE
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型