??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 36-292 - Grenouillère à lame zamac - Sans serrure - Chromé satiné
Nomenclature
Emile Maurin 36-292-84
Reference
36-292-84
L1
84 mm
L2
34 mm
L3
32 mm
L4
18 mm
L5
21 mm
L6
16 mm
L7
24 mm
L8
17 mm
L9
12 mm
L10
12 mm
L11
10 mm
L12(+0.1/-0.1)
12 mm
L13(+0.1/-0.1)
35.5 mm
L14(+0.1/-0.1)
16 mm
D1(+0.1/-0.1)
3.2 mm
H1
21 mm
H2
1 mm
H3
8 mm
H4
4 mm
charge max
1200 N
Informations
Información
INFOTEXTE
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD