??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 36-235 - Grenouillère rotative inox - Riveté
Nomenclature
Emile Maurin 36-235-38
Référence
36-235-38
Matière
Inox
L1
38 mm
L2
17.5 mm
L3
24 mm
L5
37 mm
L6
21 mm
L7
33 mm
L9
15 mm
+0.1/-0.2
24 mm
+0.1/-0.2
12 mm
D1
3.3 mm
H1
52 mm
H3
46 mm
H5
13 mm
H6
2 mm
H7
39 mm
H8
27 mm
H9
19 mm
Informations
Información
INFOTEXTE
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD