??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 36-233 - Grenouillère rotative acier - Cadenas
Nomenclature
Emile Maurin 36-233-38
Référence
36-233-38
Matière
Acier
L2
17.5 mm
L3
24 mm
L5
37 mm
L6
21 mm
L8
44 mm
L9
15 mm
L10
24 mm
+0.1/-0.2
24 mm
+0.1/-0.2
12 mm
D1
3.3 mm
D2
9.5 mm
H2
58 mm
H4
51 mm
H5
13 mm
H6
2 mm
H7
39 mm
H8
27 mm
H9
19 mm
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models