??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 36-216 - Grenouillère rotative inox - Sans réceptacle
Nomenclature
Emile Maurin 36-216-55
Référence
36-216-55
Matière
Inox
±0.1
4.5 mm
H1
55 mm
H2
12 mm
H5
33.5 mm
±0.1
19.1 mm
H7
6.4 mm
+1.7/-0.2
32 mm
L1
52 mm
L2
24 mm
L3
31 mm
L5
48 mm
L6
19 mm
L7
1.3 mm
±0.1
12.6 mm
±0.1
6.3 mm
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models