??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 36-211 - Grenouillère rotative acier - Avec réceptacle
Nomenclature
Emile Maurin 36-211-55
Référence
36-211-55
Matière
Acier
±0.1
4.5 mm
H1
55 mm
H2
12 mm
H3
17 mm
H4
6.4 mm
H5
33.5 mm
±0.1
19.1 mm
H7
6.4 mm
+1.7/-0.2
32 mm
L1
52 mm
L2
24 mm
L3
31 mm
L4
29 mm
L5
48 mm
L6
19 mm
L7
1.3 mm
L8
1.6 mm
±0.1
12.6 mm
±0.1
6.3 mm
Informations
信息
INFOTEXTE
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型