??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 36-13 - Grenouillère à levier acier
Nomenclature
Emile Maurin 36-130-210
Référence
VERSION
L1
211 mm
L2
60.3 mm
±0.2
51 mm
±0.2
35 mm
L5
12.7 mm
L6
66.7 mm
±0.2
51 mm
L8
25.4 mm
L9
28 mm
L10
25.4 mm
L11
7.9 mm
D1
7.1 mm
D2
8 mm
D3
7.1 mm
H1
51 mm
H2
28 mm
H3
3.2 mm
Charge max.
2200 N
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models