??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 36-095 - Grenouillère élastomère flexible - Fixation frontale
Nomenclature
Emile Maurin 36-095-122
Référence
Matière
Fixation frontale
L1
mm
L2
mm
L3
15.0 mm
L4
mm
±0.2
9.5 mm
L6
mm
±0.2
19 mm
L8
5.1 mm
H1
mm
H2
21 mm
H3
18 mm
H4
20.3 mm
Informations
Information
INFOTEXTE
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen