??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 36-092 - Grenouillère élastomère flexible - Fixation invisible alésée
Nomenclature
Emile Maurin 36-092-122
Référence
Matière
Fixation invisible alésée
L1
mm
L2
47 mm
L3
15 mm
L4
mm
±0.2
9.5 mm
L6
mm
±0.2
19 mm
L8
5.1 mm
D1
5.2 mm
H1
mm
H2
21 mm
H3
18 mm
H4
20.3 mm
Informations
信息
INFOTEXTE
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型