目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 35-251-60
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Pieds de machine (Série 35)
supports_antivibratoires
35_25
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/supports_antivibratoires/35_25/35_251.prj},{NB=emile_maurin_35-251-60},{REF=35-251-60},{PARTNUMBER=GN 148.2-128-A},{NORMNR=GN 148.2},{R=9.000},{V1=11.000},{V2=2.000},{X1=9.000},{X2=11.000},{X3=6.180},{MAT=Gummi},{WEIGHT=0.015},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{VERSION=2 points de fixation},{D1=60},{D2=78},{D3=65},{H1=3},{L1=128},{L2=110},{L3=-},{L4=-},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 35-251 - Protection en caoutchouc - 2 points de fixation
Nomenclature
Emile Maurin 35-251-60
Référence
35-251-60
35-251-60
VERSION
2 points de fixation
D1
60
60
mm
D2
78
78
mm
D3
65
65
mm
H1
3
3
mm
L1
128
128
mm
L2
110
110
mm
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型