카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 35-110-175
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Pieds de machine (Série 35)
supports_antivibratoires
35_11
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/supports_antivibratoires/35_11/35_110.prj},{NB=emile_maurin_35-110-175_0},{REF=35-110-175},{D1=174},{D2=M 20 x 1,5},{NDM2=20},{KDM2=18.160},{KDM21=18.376},{H1=60},{H2=0},{H22=24},{H3=150},{C1=900},{C2=2700},{M=18.0},{S=30},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 35-110 - Support antivibratoire fonte pour charges très lourdes
Nomenclature
Emile Maurin 35-110-175
Référence
35-110-175
35-110-175
D1
174
174
mm
D2
M 20 x 1,5
M 20 x 1,5
H1
60
60
mm
H2
mm
값 입력 H2
mm
cm
inch
ft
확인
H3
150
mm
Charge min.
900
900
kg
Charge max.
2700
2700
kg
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성