??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 35-100 - Support antivibratoire acier à tige filetée courte
Nomenclature
Emile Maurin 35-100-80
Référence
35-100-80
D1
80 mm
D2
73 mm
D3
M 12 x 1,75
H1
44 mm
H2
15 mm
Charge max.
500 kg
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models