目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 35-080-6
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Pieds de machine (Série 35)
supports_antivibratoires
35_08
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/supports_antivibratoires/35_08/35_080.prj},{NB=emile_maurin_35-080-6},{REF=35-080-6},{D1=M 6 x 1},{NDM1=6.000},{KDM1=4.773},{D2=30},{H1=28},{H2=4.2},{C=30},{DURETE=50°},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 35-080 - Support antivibratoire caoutchouc petit diamètre pour faibles charges
Nomenclature
Emile Maurin 35-080-6
Référence
35-080-6
35-080-6
D1
M 6 x 1
M 6 x 1
D2
30
mm
H1
28
28
mm
Charge max.
30
30
kg
DURETE
50°
50°
shores
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型