??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 35-067 - Support antivibratoire caoutchouc pour faibles charges - Acier - 90° Shores
Nomenclature
Emile Maurin 35-067-38
Référence
Matière
Acier galvanisé
Shores
90 °
H1
mm
H2
15 mm
D1
46 mm
D2
M 10 x 1,50
Charge max.
75 kg
Position de lŽécrou 1
mm
输入参数值: POS1
Position de lŽécrou 1
mm
cm
inch
ft
Position de lŽécrou 2
mm
输入参数值: POS2
Position de lŽécrou 2
mm
cm
inch
ft
Informations
信息
INFOTEXTE
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型