카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 35-065-38
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Pieds de machine (Série 35)
supports_antivibratoires
35_06
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/supports_antivibratoires/35_06/35_065.prj},{NB=emile_maurin_35-065-38_0_0},{REF=35-065-38},{MAT=Inox},{SH=90},{H1=35},{H2=15},{D1=46},{D2=M 10 x 1,50},{NDM2=10},{KDM2=8.160},{C=75},{M=6},{E=19.6},{PH=2},{PL=21},{POS1=0},{POS2=0},{MAX1=20.944},{MAX2=20.944},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 35-065 - Support antivibratoire caoutchouc pour faibles charges - Inox - 90° Shores
Nomenclature
Emile Maurin 35-065-38
Référence
35-065-38
35-065-38
Matière
Inox
Shores
90
°
H1
35
35
mm
H2
15
mm
D1
46
mm
D2
M 10 x 1,50
Charge max.
75
kg
Position de lŽécrou 1
mm
값 입력 POS1
Position de lŽécrou 1
mm
cm
inch
ft
확인
Position de lŽécrou 2
mm
값 입력 POS2
Position de lŽécrou 2
mm
cm
inch
ft
확인
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성