??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 35-061 - Support antivibratoire caoutchouc pour faibles charges - Inox - 60° Shores
Nomenclature
Emile Maurin 35-061-38
Référence
Matière
Inox
Shores
60 °
H1
mm
H2
15 mm
D1
46 mm
D2
M 10 x 1,50
Charge max.
40 kg
Position de lŽécrou 1
mm
Enter value for POS1
Position de lŽécrou 1
mm
cm
inch
ft
Position de lŽécrou 2
mm
Enter value for POS2
Position de lŽécrou 2
mm
cm
inch
ft
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models