??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 35-050 - Support antivibratoire acier à tige filetée articulée
Nomenclature
Emile Maurin 35-050-80
Référence
35-050-80
D1
80 mm
D2
73 mm
D3
M 12x1,75
H1
95 mm
H2
55 mm
ALFA
13 °
ALFA1
°
Charge maxi
500 kg
Position de lŽécrou
mm
Enter value for POS
Position de lŽécrou
mm
cm
inch
ft
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models