??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 34-555 - Indicateur de niveau à colonne avec capteur électrique de niveau mini et température maxi - NC
Nomenclature
Emile Maurin 34-555-127
Référence
34-555-127
L1
127 mm
L2
27 mm
L3
101 mm
L4
195 mm
L5
13 mm
L6
25 mm
L7
26 mm
L8
50 mm
L9
31 mm
L10
18 mm
L11
23 mm
L12
21 mm
L13
40 mm
L14
22x22 mm
H1
54 mm
D1
M12
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models