??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 34-402 - Bouchon d'huile aluminium anodisé noir, haute température - Sans échappement
Nomenclature
Emile Maurin 34-402-32-26x1,5
Référence
VERSION
Résistance 100°C
FINITION
Sans échappement
D1
mm
D2
D3
2 mm
D4
M5 mm
L1
mm
L2
mm
L3
8 mm
L4
mm
S1
mm
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models