??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 34-385 - Bouchon d'huile de remplissage, aluminium, haute température
Nomenclature
Emile Maurin 34-385-32-26x1,5
Référence
ECHAPPEMENT
Résistance 180°C
RESISTANCE
Sans échappement °C
D1
mm
D2
D3
2 mm
D4
M5
L1
mm
L2
mm
L3
8 mm
L4
mm
S1
mm
Informations
Information
INFOTEXTE
VER
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models