??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 34-384 - Bouchon d'huile de remplissage, aluminium anodisé noir, haute température
Nomenclature
Emile Maurin 34-384-32-26x1,5
Référence
VERSION
Résistance 100°C
FINITION
Avec échappement
D1
mm
D2
D3
2 mm
D4
M5
L1
mm
L2
mm
L3
8 mm
L4
mm
S1
mm
Informations
Información
INFOTEXTE
VER
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD