??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 34-355 - Bouchon d'huile avec valve à dépression - Joint FKM
Nomenclature
Emile Maurin 34-355-70
Référence
34-355-70
D1
70 mm
D2
1 1/4
D3
33 mm
D4
68.5 mm
L1
17 mm
L2
59 mm
Informations
Informacje dodatkowe
INFOTEXTE
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD