카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 34-1021-20
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Voyants d'huile (Série 34)
bouchons
34_102
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie34_voyants_dhuile/bouchons/34_102/34_102.prj},{NB=emile_maurin_34-1021-20},{REF=34-1021-20},{MDF=100},{D1=20},{D2=25.7},{D3=26.6},{D4=26.6},{D5=28.7},{L1=4},{L2=4},{L3=2},{JT=20 x 2},{PR=G3/4},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 7403.1-NI-24-100},{NORMNR=GN 7403.1},{NENN=24},{MW=100},{B=4},{S1=4},{S2=2},{PN=G3/4},{WEIGHT=0.003},{CTN=84219990},{ROHS=Y},{INFOGANTER=Produktdetails},{VERS=5},{D11=26.6},{D33=20},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 34-102 - Filtre pour raccord de tube, inox
Nomenclature
Emile Maurin 34-1021-20
Référence
34-1021-20
34-1021-20
Maille du filtre
100
100
μm
D1
20
20
mm
D2
25.7
25.7
mm
D3
26.6
26.6
mm
D4
26.6
26.6
mm
D5
28.7
28.7
mm
L1
4
mm
L2
4
mm
L3
2
mm
Joint torique
20 x 2
20 x 2
Pour raccord Ø
G3/4
G3/4
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성