??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-99 - Doigt d'indexage à bouton moleté avec sécurité
Nomenclature
Emile Maurin 32-990-40-8
Référence
Position
D1
mm
-0.02/-0.04
mm
D3
M16x1.5
D4
11 mm
D5
mm
L1
mm
L2
9 mm
L3
34 mm
min.
23 mm
L5
26 mm
S1
19 mm
Début
14 N
Fin
26 N
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models