카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 32-980-40-12X1,5
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_98
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_98/32_98.prj},{NB=emile_maurin_32-980-40-12X1,5_0},{REF=32-980-40-12X1,5},{POS=0},{D1=42},{D2=6},{D3=M12x1,5},{D3X=12X1,5},{D4=9.9},{D5=19},{L1=53},{L2=6},{L3=21},{L4=19},{S1=12},{ELASTICITE=9},{ELASTICITE2=24},{INFOS=INFOTEXTE},{NDM=12.000},{KDM=10.106},{P=1.500},{VERS=2},{PPATH=32_980/32_980_asmtpl.prj},{NORMNR=GN 7336.7},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-98 - Doigt d'indexage à bouton moleté
Nomenclature
Emile Maurin 32-980-40-12X1,5
Référence
32-980-40-12X1,5
32-980-40-12X1,5
Position
fermé
ouvert
fermé
ouvert
D1
42
42
mm
-0.02/-0.04
6
6
mm
D3
M12x1,5
M12x1,5
D4
9.9
9.9
mm
D5
19
19
mm
L1
53
53
mm
L2
6
6
mm
L3
21
21
mm
min.
19
19
mm
S1
12
12
mm
Début
9
9
N
Fin
24
24
N
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성