目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 32-976-12-9
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_97
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_97/32_976.prj},{NB=emile_maurin_32-976-12-9_2_0},{REF=32-976-12-9},{PARTNUMBER=GN 414.1-6-9-AK-NI},{NORMNR=GN 414.1},{D11=6},{L11=9},{D22=M12x1,5},{D2X=12},{D33=30},{E=21.9},{L22=53.5},{SW=19},{FEDERDRUCK=6},{FEDERDRUCK2=25},{BELAST=200},{X1=12.500},{WEIGHT=0.058},{CTN=39263000},{ROHS=YES},{PPATH=32_976/32_976_asmtpl.prj},{W=AK-NI},{INFOGANTER=Produktdetails},{MATIERE=Inox},{VERSION=Avec écrou},{POS=2},{ECROU=0},{D1=M12x1,5},{D2=6},{D3=28},{L1=56},{L2=9},{L3=22},{L4=6},{L5=21.9},{S1=19},{E1=6.0},{E2=25},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-976 - Doigt d'indexage à bouton de sécurité, verrouillage position rentrée, inox - Avec écrou
Nomenclature
Emile Maurin 32-976-12-9
Référence
32-976-12-9
32-976-12-9
MATIERE
Inox
VERSION
Avec écrou
Position
Fermé
Ouvert
Fermé
Ouvert
Position écrou
mm
Enter value for ECROU
Position écrou
mm
cm
inch
ft
確定
D1
M12x1,5
M12x1,5
D2
6
6
mm
D3
28
mm
L1
56
56
mm
min
9
9
mm
L3
22
22
mm
L4
6
6
mm
L5
21.9
mm
S1
19
mm
Elasticité début
6.0
6.0
N
Elasticité fin
25
25
N
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型