카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 32-950-8
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_95
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_95/32_950.prj},{NB=emile_maurin_32-950-8_0},{REF=32-950-8},{PARTNUMBER=GN 7017-5-M8-B-ST},{NORMNR=GN 7017},{D11=5},{D22=M8},{E=9.2},{SW=8},{AM=4.5},{FEDERDRUCK1=3.5},{FEDREDRUCK2=13.5},{WEIGHT=0.015},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{PPATH=32_950/32_950_asmtpl.prj},{MATIERE=Acier},{VERSION=Sans écrou},{POS=0},{D1=M8},{D2=5},{D3=3.0},{L1=42.0},{L2=12.0},{L3=27.0},{L4=3.1},{L5=19.5},{S1=8},{S2=9.2},{COUPLE=4.5},{E1=3.5},{E2=13.5},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-950 - Doigt d'indexage à pas métrique, à levier, acier - Sans écrou
Nomenclature
Emile Maurin 32-950-8
Référence
32-950-8
32-950-8
MATIERE
Acier
VERSION
Sans écrou
Position
Fermé
Ouvert
Fermé
Ouvert
D1
M8
M8
D2
5
5
mm
D3
3.0
3.0
mm
L1
42.0
42.0
mm
L2
12.0
12.0
mm
L3
27.0
27.0
mm
L4
3.1
3.1
mm
L5
19.5
19.5
mm
S1
8
8
mm
S2
9.2
9.2
mm
Couple de serrage max
4.5
4.5
Nm
Elasticité début
3.5
3.5
N
Elasticité fin
13.5
13.5
N
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성