카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 32-932-12-6
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_93
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_93/32_932.prj},{NB=emile_maurin_32-932-12-6_0},{REF=32-932-12-6},{POS=0},{D1=M12x1.5},{D2=6},{D3=23},{L1=58},{L2=6},{L3=22},{L4=6},{L5=30},{S1=14},{ELASTICITE=6.5},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 817.2},{POSX=fermé,ouvert},{NDM=12.000},{KDM=10.160},{P=1.500},{FEDERDRUCK2=19.0},{PPATH=32_932/32_932_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-932 - Doigt d'indexage à tête longue - Inox - Sans écrou
Nomenclature
Emile Maurin 32-932-12-6
Référence
32-932-12-6
32-932-12-6
Position
fermé
ouvert
fermé
ouvert
D1
M12x1.5
M12x1.5
-0.02 / -0.04
6
6
mm
D3
23
23
mm
L1
58
58
mm
min.
6
6
mm
L3
22
22
mm
L4
6
6
mm
L5
30
30
mm
S1
14
14
mm
Début/Fin
6.5
6.5
N
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성