카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 32-905-8-12X1,5
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_90
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_90/32_905.prj},{NB=emile_maurin_32-905-8-12X1,5_0},{REF=32-905-8-12X1,5},{POS=0.000},{D1=8},{D2=M 12X1,5},{D2X=12X1,5},{D3=28},{D4=16},{D5=17},{D6=-},{L1=50},{L2=8},{L3=20},{L4=6},{L5=43},{L6=14},{ELASTICITE=13/28},{INFOS=INFOTEXTE},{VER=1},{PPATH=32_905/32_905_asmtpl.prj},{NORMNR=GN 816},{NDM=12.000},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-905 - Doigt d'indexage à clé avec goupille en position sortie - A clé - Sans écrou
Nomenclature
Emile Maurin 32-905-8-12X1,5
Référence
32-905-8-12X1,5
32-905-8-12X1,5
Position
fermé
ouvert
fermé
ouvert
-0.05
8
8
mm
D2
M 12X1,5
M 12X1,5
D3
28
mm
D4
16
16
mm
D5
17
mm
D6
-
-
mm
L2
8
8
mm
L3
20
20
mm
L5
43
43
mm
L6
14
14
mm
Début/Fin
13/28
13/28
N
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성