카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 32-872-8-12
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_87
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_87/32_872.prj},{NB=emile_maurin_32-872-8-12_0},{REF=32-872-8-12},{POS=0},{POSX=fermé,ouvert},{D1=8},{D2=M12},{D22=1},{D2X='1','M12','2','M12x1,5'},{D3=12},{L1=47.0},{L2=8},{L3=26},{L44=26},{L4=32},{ELASTICITE=9 / 21},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=32_872/32_872_asmtpl.prj},{VERS=4},{NORMNR=GN 612},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-872 - Doigt d'indexage acier à pas métrique avec dispositif de blocage - Sans écrou
Nomenclature
Emile Maurin 32-872-8-12
Référence
32-872-8-12
32-872-8-12
Position
fermé
ouvert
fermé
ouvert
-0.02 / -0.04
8
8
mm
D2
M12
M12
mm
D3
12
12
mm
L1
47.0
47.0
mm
L2
8
8
mm
+1.5
26
26
mm
L4
32
32
mm
Début / Fin
9 / 21
9 / 21
N
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성