目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 32-871-6-16
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_87
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_87/32_871.prj},{NB=emile_maurin_32-871-6-16_0},{REF=32-871-6-16},{POS=0},{D1=6},{D2=M16},{D22=1},{D2X='1','M16','2','M16x1,5'},{D3=16},{L1=56.0},{L2=10},{L3=30},{L4=32},{L5=42},{ELASTICITE=11 / 29},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=32_871/32_871_asmtpl.prj},{VERS=6},{NORMNR=GN 612},{POSX=eingerastet,ausgerastet},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-871 - Doigt d'indexage à pas métrique avec dispositif de blocage et poignée - Inox - Sans écrou
Nomenclature
Emile Maurin 32-871-6-16
Référence
32-871-6-16
32-871-6-16
Position
fermé
ouvert
fermé
ouvert
-0.02 / -0.04
6
6
mm
D2
M16
M16
D3
16
16
mm
L1
56.0
56.0
mm
L2
10
10
mm
+1.5
30
30
mm
L4
32
32
mm
Début / Fin
11 / 29
11 / 29
N
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型