카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 32-870-6-16
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_87
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_87/32_870.prj},{NB=emile_maurin_32-870-6-16_0},{REF=32-870-6-16},{POS=0},{D1=6},{D2=M16},{D3=16},{L1=56.0},{L2=10},{L3=30},{L4=32},{L5=42},{ELASTICITE=12 / 32},{INFOS=INFOTEXTE},{POSX=fermé,ouvert},{D2X='1','M16'},{PPATH=32_870/32_870_asmtpl.prj},{VERS=6},{NORMNR=GN 612},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-870 - Doigt d'indexage à pas métrique avec dispositif de blocage et poignée - Acier - Sans écrou
Nomenclature
Emile Maurin 32-870-6-16
Référence
32-870-6-16
32-870-6-16
Position
fermé
ouvert
fermé
ouvert
-0.02 / -0.04
6
6
mm
D2
M16
M16
D3
16
16
mm
L1
56.0
56.0
mm
L2
10
10
mm
+1.5
30
30
mm
L4
32
32
mm
Début / Fin
12 / 32
12 / 32
N
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성